ZHCSXZ8B March   2000  – March 2025 TPIC6B596

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 功耗等级表
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 开关特性
    6. 5.6 热阻
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 参考
      1. 7.3.1 参考
      2. 7.3.2 清除寄存器
      3. 7.3.3 输出控制
      4. 7.3.4 级联应用
      5. 7.3.5 电流限制功能
  9. 8 器件功能模式
    1. 8.1 在 Vcc < 4.5V 条件下运行
    2. 8.2 在 5.5V ≤ Vcc ≤ 7V 条件下运行
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

VCC = 5V,TC = 25°C(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
V(BR)DSX 漏源击穿电压 ID = 1mA 50 V
VSD 源极至漏极二极管正向电压 IF = 100mA 0.85 1 V
VOH 高电平输出电压,SER OUT IOH = -20µA VCC = 4.5V 4.4 4.49 V
IOH = -4mA, VCC = 4.5V 4 4.2
VOL 低电平输出电压,SER OUT IOL = 20µA, VCC = 4.5V 0.005 0.1 V
IOL = 4mA, VCC = 4.5V 0.3 0.5
IIH 高电平输入电流 VCC = 5.5V, VI = VCC 1 µA
IIL 低电平输入电流 VCC = 5.5V, VI = 0 -1 µA
ICC 逻辑电源电流 VCC = 5.5V 所有输出关闭 20 100 µA
所有输出开启 150 300
ICC(FRQ) 频率下的逻辑电源电流

fSRCK = 5MHz,

所有输出关闭,

CL = 30pF,

请参阅图 6-2 和图 5-2

0.4 5 mA
IN 标称电流

VDS(on) = 0.5V,

IN = ID,TC = 85°C

请参阅(1)(2)(3) 90 mA
IDSX 关断状态漏电流 VDS = 40V, VCC = 5.5V 0.1 5 µA
VDS = 40V, VCC = 5.5V, TC = 125°C 0.15 8
rDS(on) 静态漏极至源极导通状态电阻 ID = 100mA, VCC = 4.5V

请参阅 图 5-3 和 图 5-4(1)(2)

4.2 5.7 Ω

ID = 100mA

VCC = 4.5V

TC = 125°C, 6.8 9.5
ID = 350mA, VCC = 4.5V 5.5 8
技术人员应将 TJ − TC 的最大值限制为 10°C。
这些参数是利用独立于载流触点的电压检测触点测得的。
定义标称电流是为了在不同来源的器件之间进行一致的比较。它是在 TC = 85°C 时产生 0.5V 压降的电流。