ZHCSXZ8B March 2000 – March 2025 TPIC6B596
PRODUCTION DATA
串行输出 (SER OUT) 允许将数据从移位寄存器级联到其他器件。串行输出 (SER OUT) 在 SRCK 下降沿时从器件时钟输出,为级联应用提供额外的保持时间。这将为时钟信号有可能偏移、器件相距较远或系统必须容许电磁干扰的应用提供更佳的性能。将器件 (SER OUT) 引脚连接到菊花链的下一个器件 (SER IN)。