ZHCSXZ6B March   2000  – March 2025 TPIC6A596

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 功耗等级表
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 开关特性
    6. 5.6 热阻
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 串行输入接口
      2. 7.3.2 清除寄存器
      3. 7.3.3 输出控制
      4. 7.3.4 级联应用
      5. 7.3.5 电流限制功能
  9. 8 器件功能模式
    1. 8.1 在 Vcc < 4.5V 条件下运行
    2. 8.2 在 5.5V < Vcc ≤ 7V 条件下运行
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

参数测量信息

TPIC6A596 电阻负载运行
字发生器具有以下特性:tr≤10ns、tf≤10ns、tw = 300ns、脉冲重复率 (PRR) = 5kHz、ZO = 50Ω。
CL 包括探针和夹具电容。
只有当 RCK 为低电平时,写入数据和读取数据才有效
图 6-1 电阻负载运行
TPIC6A596 测试电路、开关时间和电压波形
字发生器具有以下特性:tr≤10ns、tf≤10ns、tw = 300ns、脉冲重复率 (PRR) = 5kHz、ZO = 50Ω。
CL 包括探针和夹具电容。
图 6-2 测试电路、开关时间和电压波形
TPIC6A596 斩波模式特征
上图展示了该器件为初始电阻较低且持续增大(例如白炽灯)的负载通电时的输出电流特性。在区域 1 中,发生斩波,峰值电流限制为 IOK。在区域 2 中,输出电流是连续的。当器件为初始电阻较高且持续降低的负载通电时,也会按相反的顺序出现相同的特性。
区域 1 的占空比约为 2%。
图 6-3 斩波模式特征
TPIC6A596 输出电流限制与外壳温度图 6-4 输出电流限制与外壳温度
TPIC6A596 源漏二极管的反向恢复电流测试电路和波形
VGG 振幅和 RG 可针对 di/dt = 20A/µs 进行调节。VGG 双脉冲序列用于设置 IF = 0.35A,其中 t1 = 10µs、t2 = 7µs 以及 t3 = 3µs。
受测漏极端子连接到 TP K 测试点。所有其他端子连接在一起并连接到 TPA 测试点。
IRM = 最大恢复电流。
图 6-5 源漏二极管的反向恢复电流测试电路和波形
TPIC6A596 单脉冲雪崩能量测试电路和波形
雪崩时间的非 JEDEC 符号。
字发生器具有以下特性:tr ≤ 10ns,tf ≤ 10ns,ZO = 50Ω。
输入脉冲持续时间 tw 增大,直至峰值电流 IAS = 600mA。
能量测试水平定义为 EAS = (IAS x V(BR)DSX´ tav)/2 = 75mJ。
图 6-6 单脉冲雪崩能量测试电路和波形
TPIC6A596 NE 封装瞬态热阻抗与导通时间之间的关系图 6-7 NE 封装瞬态热阻抗与导通时间之间的关系

单脉冲曲线表示测量数据。各种脉冲持续时间的曲线基于以下公式:

方程式 1. TPIC6A596

其中:

  • Zθ(tw) 等于 t = tw 秒时的单脉冲热阻抗
  • Zθ(tc) 等于 t = tc 秒时的单脉冲热阻抗
  • Zθ(tw + tc) 等于 t = tw + tc 秒时的单脉冲热阻抗
  • d = tw/tc

TPIC6A596