ZHCSXZ6B March   2000  – March 2025 TPIC6A596

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 功耗等级表
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 开关特性
    6. 5.6 热阻
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 串行输入接口
      2. 7.3.2 清除寄存器
      3. 7.3.3 输出控制
      4. 7.3.4 级联应用
      5. 7.3.5 电流限制功能
  9. 8 器件功能模式
    1. 8.1 在 Vcc < 4.5V 条件下运行
    2. 8.2 在 5.5V < Vcc ≤ 7V 条件下运行
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在建议的工作外壳温度范围内(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VCC 逻辑电源电压(2) 7 V
VI 逻辑输入电压范围 -0.3 7 V
VDS 功率 DMOS 漏源电压(3) 50 V
持续源漏二极管阳极电流 1 A
脉冲源漏二极管阳极电流(4) 2 A
IDn 脉冲漏极电流,每个输出,所有输出导通(4) TA = 25°C 1.1 A
IDn 持续漏极电流,每个输出,所有输出导通 TA = 25°C 350 mA
峰值漏极电流,单输出(4) TA = 25°C 1.1 A
EAS 单脉冲雪崩能量(请参阅图 6-6) 75 mJ
IAS 雪崩电流(5) 600 mA
持续总功耗 请参阅 节 5.2
TC 工作外壳温度范围 -40 125 ℃
TJ 工作等效结温范围 -40 150 ℃
Tstg 贮存温度范围 -65 150 ℃
10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 260 ℃
应力超出“绝对最大额定值”下所列的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力额定值,这并不表示器件在这些条件下以及在“建议运行条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
所有电压值均以 LGND 和 PGND 为基准。
每个功率 DMOS 源在内部连接至 PGND。
脉冲持续时间 ≤ 100µs,占空比 ≤ 2%。
漏极电源电压 = 15V,起始结温 (TJA)= 25°C,L = 210mH,IAS = 600mA(请参阅图 6-6)。