ZHCSXZ1 March   2025 INA950-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 放大器输入共模范围
      2. 6.3.2 输入信号带宽
      3. 6.3.3 低输入偏置电流
      4. 6.3.4 低 VSENSE 运行
      5. 6.3.5 宽固定增益输出
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 单向运行
      2. 6.4.2 高信号吞吐量
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 RSENSE 和器件增益选择
      2. 7.1.2 输入滤波
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 具有负 VSENSE 的过载恢复
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 机械数据
    2.     封装信息
    3. 10.2 卷带包装信息

说明

INA950-SEP 是一款超精密电流检测放大器,能够在 2.7V 至 80V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。得益于自身 ±12µV(最大值)的超低失调电压、±0.1%(最大值)的小增益误差以及 160dB(典型值)的高直流 CMRR 特性的综合作用,该器件能够实现超高精度的电流测量。INA950-SEP 不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如:快速过流保护),具有 1.1MHz 的高带宽与 85dB 的交流 CMRR(50kHz 时)。

INA950-SEP 能够在 2.7V 至 80V 的宽共模范围内,通过测量分流电阻器上的压降,提供进行超精密电流测量的功能。INA950-SEP 采用 TSSOP-8 封装。

INA950-SEP 采用 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,电源电流仅为 370µA(典型值)。借助零漂移架构的低失调电压,能够在工作温度范围(−55°C 至 125°C)内使用低欧姆值分流器进行电流检测。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
INA950-SEPPW(TSSOP,8)3.00mm × 4.4mm
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
有关更多信息,请参阅 节 10。