ZHCSXZ1 March   2025 INA950-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 放大器输入共模范围
      2. 6.3.2 输入信号带宽
      3. 6.3.3 低输入偏置电流
      4. 6.3.4 低 VSENSE 运行
      5. 6.3.5 宽固定增益输出
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 单向运行
      2. 6.4.2 高信号吞吐量
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 RSENSE 和器件增益选择
      2. 7.1.2 输入滤波
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 具有负 VSENSE 的过载恢复
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 机械数据
    2.     封装信息
    3. 10.2 卷带包装信息

输入滤波

注:

使用 INA950-SEP 进行精确测量不需要输入滤波器,因此不建议在此位置使用滤波器。如果在放大器的输入端使用滤波器元件,请遵循本节中的指导原则,以尽量减少对性能的影响。

严格根据用户设计要求,可能需要对电流信号进行外部滤波。可考虑将滤波器的初始位置设在电流检测放大器的输出端。尽管将滤波器放置在输出端可以满足滤波要求,但该位置会改变连接到输出电压引脚的任何电路所测量的低输出阻抗。滤波器的另一个放置位置是电流检测放大器输入引脚。此位置也能满足滤波要求,但是必须仔细选择元件以更大限度地降低对器件性能的影响。图 7-1 显示了一个放置在输入引脚的滤波器。


INA950-SEP 在输入引脚上的滤波器
图 7-1 在输入引脚上的滤波器

外部串联电阻会带来额外的测量误差,因此请将这些串联电阻的值保持在 10Ω 或更小,以减少精度损失。当在输入引脚之间施加差分电压时,图 7-1 中所示的内部偏置网络会产生不匹配的输入偏置电流(参阅节 5.6)。如果在电路中添加额外的外部串联滤波电阻器,则会使滤波电阻器两端的电压降失配。该电压是分流电阻器电压中的差分误差电压。除了绝对电阻值之外,由电阻容差引起的失配也会显著影响误差,因为该值是根据实际测得的电阻计算得出的。

使用方程式 4 来计算额外的外部滤波器电阻器预期会产生的测量误差,并使用方程式 5 来计算增益误差因子。

方程式 4.
INA950-SEP
方程式 5.
INA950-SEP

其中:

  • RIN 是外部滤波器电阻值。
  • R1 是 表 6-1 中指定的 INA950-SEP 输入电阻值。
  • 内部偏置电阻中的 RB 为 6600Ω ± 20%。

通过计算增益误差因子(如图 方程式 4 所示),可以确定额外外部串联电阻带来的增益误差。方程式 4 计算由添加的外部滤波器电阻产生的衰减和不平衡导致的分流电压偏差。表 7-2 提供了几个电阻值的增益误差因子和增益误差。

表 7-2 10Ω 外部滤波器输入电阻的增益误差因子和增益误差示例

器件(增益)

增益误差因子

增益误差 (%)

20

0.99658

-0.34185