ZHCSXY9A March 2025 – October 2025 TPS92541-Q1
PRODUCTION DATA
TPS92541-Q1 器件包含一个同步升压控制器和一个单片同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽降压输入工作电压范围。
同步升压控制器实现了一个峰值电流模式控制器,可在恒定电压模式下运行。该升压控制器经过编程,可与其他 TPS92541-Q1 器件一起实现双相或三相运行。可使用可编程 8 位 DAC 对输出电压进行编程。该升压控制器采用可编程频率调制技术来降低 EMI。
该单片同步降压控制器实施了自适应导通时间平均电流模式控制功能,经设计可生成恒压 (CV) 或恒流 (CC) 输出。在 CC 模式下,该降压控制器与分流 FET 调光技术和基于 LED 矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。在 CV 模式下,自适应导通时间控制功能支持高带宽运行并提供快速瞬态响应。自适应导通时间控制功能可提供近乎恒定的开关频率,频率设置范围为 100kHz 至 1.0MHz。电感器电流检测和闭环反馈功能可在宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现优于 ±4% 的精度。在 CC 模式下,该降压控制器可使用模拟调光或 PWM 调光技术来单独调制 LED 电流。
TPS92541-Q1 包括一个内部振荡器。UART 串行接口与 TPS9266x 和 TPS9254x 器件兼容。内部 EEPROM 可存储系统默认值以及校准和照明模块数据。七个可配置的 MPIO 和 DIO 可设置为数字输入或输出,或者 ADC 输入,用于系统温度补偿、LED 分级和编码等应用场景。
TPS92541-Q1 采用 7.0mm × 7.0mm 热增强型 48 引脚 HTQFP 封装。