ZHCSXY9A March   2025  – October 2025 TPS92541-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息
    1. 6.1 封装选项附录
    2. 6.2 卷带包装信息

卷带包装信息

TPS92541-Q1
器件封装
类型
封装图引脚SPQ卷带
直径 (mm)
卷带
宽度 W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
象限
TPS92541QPKDRQ1HTQFPPKD

48

1000

330

16.4

9.6

9.6

1.5

12

16

Q2

TPS92541QPHPRQ1 HTQFP PHP

48

1000

330

16.4

9.6

9.6

1.5

12

16

Q2

TPS92541-Q1

器件封装类型封装图引脚SPQ长度 (mm)宽度 (mm)高度 (mm)
TPS92541QPKDRQ1HTQFP

PKD

48

1000

336.6

336.6

31.8

TPS92541QPHPRQ1 HTQFP

PHP

48

1000

336.6

336.6

31.8

TPS92541-Q1
TPS92541-Q1
TPS92541-Q1
TPS92541-Q1
TPS92541-Q1
TPS92541-Q1