ZHCSXY8A March   2025  – October 2025 TPS92544-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息
    1. 6.1 封装选项附录
    2. 6.2 卷带包装信息

封装选项附录

封装信息

可订购器件状态 (1)封装类型封装图引脚包装数量环保计划 (2)铅/焊球镀层(4)MSL 峰值温度 (3)工作温度 (°C)器件标识(5)(6)
TPS92544QPKDRQ1运行HTQFPPKD

48

1000

环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴)

NIPDAULevel-3-260C-168

HR

-40 至 125TPS92544
TPS92544QPHPRQ1 运行 HTQFP PHP

48

1000

环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴)

NIPDAU Level-3-260C-168

HR

-40 至 125 TPS92544Q
销售状态值定义如下:
正在供货:建议用于新设计的产品器件。
限期购买:TI 已宣布器件即将停产,但仍在购买期限内。
NRND:不推荐用于新设计。为支持现有客户,器件仍在生产,但 TI 不建议在新设计中使用此器件。
PRE_PROD:器件未发布,尚未量产,未向大众市场供货,也未在网络上供应,未提供样片。
预发布:器件已发布,但未量产。可能提供样片,也可能无法提供样片。
已停产:TI 已停止生产该器件。
环保计划 - 规划的环保分级包括:无铅 (RoHS),无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS,无锑/溴)- 如需了解最新供货信息及更多产品内容详情,请访问 http://www.ti.com/productcontent。
待定:无铅/绿色环保转换计划尚未确定。
无铅 (RoHS):TI 所说的“无铅”或“无 Pb”是指半导体产品符合针对所有 6 种物质的现行 RoHS 要求,包括要求铅的重量不超过同质材料总重量的 0.1%。因在设计时就考虑到了高温焊接要求,因此 TI 的无铅产品适用于指定的无铅作业。
无铅(RoHS 豁免):该元件在以下两种情况下可享受 RoHS 豁免:1) 芯片和封装之间使用铅基倒装芯片焊接凸点;2) 芯片和引线框之间使用铅基芯片粘合剂。否则,元件将根据上述规定视为无铅(符合 RoHS)。
绿色环保(RoHS,无锑/溴):TI 将“绿色环保”定义为无铅(符合 RoHS 标准)、无溴 (Br) 和无锑 (Sb) 基阻燃剂(Br 或 Sb 在同质材料中的质量不超过总质量的 0.1%)
MSL,峰值温度-- 湿敏等级额定值(符合 JEDEC 工业标准分级)和峰值焊接温度。
铅/焊球镀层 - 可订购器件可能有多种镀层材料选项。各镀层选项用垂直线隔开。如果铅/焊球镀层值超出最大列宽,则会折为两行。
器件上可能还有与标识、批次跟踪代码信息或环境分级相关的标记
如有多个器件标识,将用括号括起来。不过,器件上仅显示括号中以“~”隔开的其中一个器件标识。如果某一行缩进,说明该行续接上一行,这两行合在一起表示该器件的完整器件标识。
重要信息和免责声明:本页面上提供的信息代表 TI 在提供该信息之日的认知和观点。TI 的认知和观点基于第三方提供的信息,TI 不对此类信息的正确性做任何声明或保证。TI 正在致力于更好地整合第三方信息。TI 已经并将继续采取合理的措施来提供有代表性且准确的信息,但是可能尚未对引入的原料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。TI 和 TI 供应商认为某些信息属于专有信息,因此可能不会公布其 CAS 编号及其他受限制的信息。
在任何情况下,TI 因此类信息产生的责任决不超过 TI 每年向客户销售的本文档所述 TI 器件的总购买价。