ZHCSXY8A March   2025  – October 2025 TPS92544-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5修订历史记录
  7. 6机械、封装和可订购信息
    1. 6.1 封装选项附录
    2. 6.2 卷带包装信息

引脚配置和功能

TPS92544-Q1 PKD 封装48 引脚 HTQFP(顶部外露焊盘)顶视图图 4-1 PKD 封装48 引脚 HTQFP(顶部外露焊盘)顶视图
TPS92544-Q1 PHP 封装48 引脚 HTQFP(底部外露焊盘)顶视图图 4-2 PHP 封装48 引脚 HTQFP(底部外露焊盘)顶视图
表 4-1 引脚功能
引脚I/O说明
名称编号
PKD/PHP
BOOTBCK19P降压高侧 MOSFET 栅极驱动电路的电源输入。在 BOOTBCK 和 SWBCK 引脚之间连接一个陶瓷电容器。内部二极管连接在 VDD 和 BOOTBCK 之间。
BOOTBST33P升压高侧 MOSFET 栅极驱动电路的电源输入。在 BOOTBST 和 SWBST 之间连接一个陶瓷电容器。内部二极管连接在 VDD 和 BOOTBST 之间。
CMPBCK25I/O降压内部跨导误差放大器的输出。连接整体式补偿网络以确保稳定性。
CMPBST41I/O升压内部跨导误差放大器的输出。连接比例积分补偿网络以确保稳定性。
CSN24I内部轨到轨跨导误差放大器的负输入 (–)。直接连接到 LED 电流检测电阻 RCS 的负节点。
CSP23I内部轨到轨跨导误差放大器的正输入 (+)。直接连接到 LED 电流检测电阻 RCS 的正节点。
DIO0 6 I/O 数字 IO。引脚可配置为数字输入或数字输出。
DIO1 8 I/O
EN45I硬件启用。将该引脚拉至低电平,进入关断状态。
GND43G信号和模拟地。内部电压基准和模拟电路的回路。连接到电路接地以形成完整的返回路径。
GNDA40
HGBST31I/O升压高侧栅极驱动器输出。
ISN37O升压电流检测放大器的负输入 (–)。直接连接到电流检测电阻 RIS。
ISP38I升压电流检测放大器的正输入 (+)。直接连接到电流检测电阻 RIS。
LGBST36I/O升压低侧栅极驱动器输出。
MPIO048I/O多用途 IO。引脚可配置为 ADC 输入、数字输入或数字输出。MPIO0 用于进入 CTM。
MPIO11I/O 多用途 IO。引脚可配置为 ADC 输入、数字输入或数字输出。
MPIO22I/O
MPIO33I/O
MPIO4 4 I/O
NC1、NC2、NC3、NC4、NC5、NC6、NC7、NC8、NC9、NC10、NC11、NC12、NC13、NC14、NC15、NC16、NC175、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、22、27、30、34、39NC请勿连接。可接地。
PGNDBCK26G降压低侧 MOSFET 的接地回路
PGNDBST35G升压高侧栅极驱动器的接地回路
RX47IUART 接收数据输入。连接到 CAN 收发器的 RX。
SWBCK20、21P降压稳压器的开关输出。内部连接到两个功率 MOSFET。连接到功率电感器。
SWBST32P升压控制器的开关节点。
TX46OUART 传输数据输出。连接到 CAN 收发器的 TX。
VBCK29P电源输入以及与降压高侧 MOSFET 漏极节点的连接。连接到降压输出电压和旁路电容 CIN。从 VBCK 引脚到高频旁路 CIN 和 PGND 的路径必须尽可能短。
VBCKA28P降压稳压器的内部模拟块的电源。连接到 VBCK 引脚和高频旁路电容。
VDD44P数字输入电源电压。使用靠近器件的 2.2µF 至 4.7µF 陶瓷电容器在本地去耦至 GND。
VDDA42P模拟输入电源电压。使用靠近器件的 100nF 至 1µF 陶瓷电容器在本地去耦至 GND。