ZHCSXY8A
March 2025 – October 2025
TPS92544-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
引脚配置和功能
5
修订历史记录
6
机械、封装和可订购信息
6.1
封装选项附录
6.2
卷带包装信息
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
器件 HBM 分类等级 H1C
器件 CDM 分类等级 C5
功能安全型
提供协助功能安全系统设计的文档
4.5V 到 65V 的宽输入电压范围
具有集成开关的同步降压
可配置恒压 (CV) 和恒流 (CC) 运行
持续输出电流高达 2A,精度为 4%
4% 调节精度(电压和电流模式)
同步升压控制器
可编程输出电压高达 65V
用于降低 EMI 的升压和降压展频
降压开关过热保护
UART 串行通信
用于系统时钟的内部振荡器
LMM 兼容
内部 EEPROM
默认设置
客户校准数据