ZHCSXY1 March   2025 CD4053B-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 - CD4053B-Q1
    6. 5.6 交流性能特性 - CD4053B-Q1
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–45°C 至 +125°C,TA
  • 各种数字和模拟信号电平:
    • 数字:3V 至 20V
    • 模拟:≤ 20VP-P
  • 在 VDD – VEE = 18V 时的 15VP-P 信号输入范围内,具有 125Ω(典型值)的低导通电阻
  • 在 VDD – VEE = 18V、通道泄漏电流为 ±100pA(典型值)时,具有高关断电阻
  • 适用于 3V 至 20V(VDD – VSS = 3V 至 20V)数字寻址信号的逻辑电平转换功能,可将模拟信号切换至与 20VP-P (VDD – VEE = 20V) 相匹配的开关特性,VDD – VEE = 15V 时,rON = 5Ω(典型值),在所有数字控制输入和电源条件下,具有极低的静态功率耗散,在 VDD – VSS = VDD – VEE = 10V 时,功率耗散为 0.2µW(典型值)
  • 二进制地址片上解码
  • 5V、10V 和 15V 参数额定值
  • 针对 20V 下的静态电流进行了 100% 测试
  • 在整个封装温度范围内,18V 时的最大输入电流为 1µA,18V 和 25°C 时为 100nA
  • 先断后合开关消除了通道重叠
  • 与业界通用 4053 多路复用器兼容的引脚