ZHCSXX7A February   2025  – April 2025 TMUX8612

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值:TMUX861x 器件
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件:TMUX861x 器件
    4. 6.4  漏极持续电流源
    5. 6.5  漏极脉冲电流源
    6. 6.6  热性能信息
    7. 6.7  电气特性(全局):TMUX861x 器件
    8. 6.8  电气特性(±15V 双电源)
    9. 6.9  电气特性(±36V 双电源)
    10. 6.10 电气特性(±50V 双电源)
    11. 6.11 电气特性(72V 单电源)
    12. 6.12 电气特性(100V 单电源)
    13. 6.13 开关特性:TMUX861x 器件
    14. 6.14 典型特性
  8. 参数测量信息
    1. 7.1 导通电阻
    2. 7.2 关断漏电流
    3. 7.3 导通漏电流
    4. 7.4 器件导通与关断时间
    5. 7.5 电荷注入
    6. 7.6 关断隔离
    7. 7.7 串扰
    8. 7.8 带宽
    9. 7.9 THD + 噪声
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 双向运行
      2. 8.3.2 平缓的导通电阻
      3. 8.3.3 保护特性
        1. 8.3.3.1 失效防护逻辑
        2. 8.3.3.2 ESD 保护
        3. 8.3.3.3 闩锁效应抑制
      4. 8.3.4 1.8V 逻辑兼容输入
      5. 8.3.5 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 正常模式
      2. 8.4.2 真值表
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值:TMUX861x 器件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VDD–VSS 电源电压 110 V
VDD -0.5 110 V
VSS -110 0.5 V
VSELx 逻辑控制输入引脚电压 (SELx) -0.5 50 V
ISELx 逻辑控制输入引脚电流 (SELx) -30 30 mA
VS 或 VD 源极或漏极电压(Sx、Dx) VSS–2 VDD+2 V
IDC 源极或漏极连续电流(Sx、Dx) -200 200 mA
IIK(2) 85°C 处的二极管钳位电流 -100 100 mA
125°C 处的二极管钳位电流 -15 15 mA
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
TA 环境温度 -55 150 °C
TJ 结温 150 °C
超出绝对最大额定值 运行可能会对器件造成损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件 之外但在绝对最大额定值 范围内短暂运行,器件可能不会受到损坏,但可能无法完全正常工作。以这种方式运行器件可能会影响器件的可靠性、功能和性能,并缩短器件寿命。
信号路径引脚通过二极管钳位与连接至电源轨。过压信号的电压和电流必须限制在最大额定值内。