ZHCSXX7A February   2025  – April 2025 TMUX8612

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值:TMUX861x 器件
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件:TMUX861x 器件
    4. 6.4  漏极持续电流源
    5. 6.5  漏极脉冲电流源
    6. 6.6  热性能信息
    7. 6.7  电气特性(全局):TMUX861x 器件
    8. 6.8  电气特性(±15V 双电源)
    9. 6.9  电气特性(±36V 双电源)
    10. 6.10 电气特性(±50V 双电源)
    11. 6.11 电气特性(72V 单电源)
    12. 6.12 电气特性(100V 单电源)
    13. 6.13 开关特性:TMUX861x 器件
    14. 6.14 典型特性
  8. 参数测量信息
    1. 7.1 导通电阻
    2. 7.2 关断漏电流
    3. 7.3 导通漏电流
    4. 7.4 器件导通与关断时间
    5. 7.5 电荷注入
    6. 7.6 关断隔离
    7. 7.7 串扰
    8. 7.8 带宽
    9. 7.9 THD + 噪声
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 双向运行
      2. 8.3.2 平缓的导通电阻
      3. 8.3.3 保护特性
        1. 8.3.3.1 失效防护逻辑
        2. 8.3.3.2 ESD 保护
        3. 8.3.3.3 闩锁效应抑制
      4. 8.3.4 1.8V 逻辑兼容输入
      5. 8.3.5 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 正常模式
      2. 8.4.2 真值表
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

详细设计过程

多路复用 PMU 系统能够实现小巧、灵活的解决方案,适用于各种电流范围。相较典型的继电器解决方案,德州仪器 (TI) 的高压多路复用器具有尺寸优势,同时还能够实现极低的失真、噪声与泄漏水平。该款高压多路复用器能够与高压运算放大器和 DAC 搭配使用,以便创建具有出色信噪比的精确 PMU。

在本应用示例中,TMUX8612 与高压放大器和 DAC 搭配使用。DAC 生成一个任意电压信号,输入放大器。此外,也可以向放大器输入额外的高压偏移,以便增加任何所需的共模偏移。然后,在到达 DUT 以前,该任意信号会通过一个限流电阻器。要改变系统的电流范围,可为多路复用器每个通道串联不同的限流电阻。在本示例中,多路复用器第一个通道采用 10kΩ 电阻器,用作低电流钳位。由于采用了这一设计,因此 PMU 在该范围内的最大输出电流为 5mA。系统运行期间,PMU 会在测试例程开始时被设置为这一较低的电流范围。在该范围内,对 DUT 进行初步检查,确认它能够正常运行并且不存在意外短路以后,可将电流范围切换为大电流。这样,就能够避免 PMU 与 DUT 因短路产生的过大电流产生不必要损坏。在该示例中,TMUX8612 剩余三个通道采取并联连接方式,增大了通过器件的最大电流,降低了低导通电阻。

TMUX8612 十分灵活,可以对其进行修改,以便满足任何系统需求。例如,如果需要较小的最大电流,就可以并联两个通道(而非三个通道),对于剩余的单个通道,可用于增加第三个电流范围选项。额外的输入通道能够大幅缩小解决方案尺寸,进而提高该等多路复用应用的价值。

TMUX861x 开关在整个信号电压范围内具有出色的平坦导通电阻与低漏电流。超平导通电阻能够让电流箝位在整个信号电压范围内保持恒定,低漏电流能够降低在最低电流范围以内测量时的潜在噪声/偏移。此外,TMUX861x 器件还具有出色的串扰与关断隔离性能,因此,在多通道开关应用中具有出色表现,不会因未选择通道导致所选通道测量受到影响。