ZHCSXX7A February   2025  – April 2025 TMUX8612

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值:TMUX861x 器件
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件:TMUX861x 器件
    4. 6.4  漏极持续电流源
    5. 6.5  漏极脉冲电流源
    6. 6.6  热性能信息
    7. 6.7  电气特性(全局):TMUX861x 器件
    8. 6.8  电气特性(±15V 双电源)
    9. 6.9  电气特性(±36V 双电源)
    10. 6.10 电气特性(±50V 双电源)
    11. 6.11 电气特性(72V 单电源)
    12. 6.12 电气特性(100V 单电源)
    13. 6.13 开关特性:TMUX861x 器件
    14. 6.14 典型特性
  8. 参数测量信息
    1. 7.1 导通电阻
    2. 7.2 关断漏电流
    3. 7.3 导通漏电流
    4. 7.4 器件导通与关断时间
    5. 7.5 电荷注入
    6. 7.6 关断隔离
    7. 7.7 串扰
    8. 7.8 带宽
    9. 7.9 THD + 噪声
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 双向运行
      2. 8.3.2 平缓的导通电阻
      3. 8.3.3 保护特性
        1. 8.3.3.1 失效防护逻辑
        2. 8.3.3.2 ESD 保护
        3. 8.3.3.3 闩锁效应抑制
      4. 8.3.4 1.8V 逻辑兼容输入
      5. 8.3.5 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 正常模式
      2. 8.4.2 真值表
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

电气特性(±36V 双电源)

VDD = +36V ± 10%,VSS = -36V ± 10%,GND = 0V(除非另有说明)
TA = 25°C 时的典型值(除非另有说明)
参数 测试条件 TA 最小值 典型值 最大值 单位
模拟开关
RON 导通电阻 VS = -25V 至 +25V
ID = -10mA
25°C 14 19.6 Ω
-40°C 至 +50°C 21
-40°C 至 +85°C 22.4
-40°C 至 +125°C 28
ΔRON 通道间的导通电阻不匹配 VS = -25V 至 +25V
ID = -10mA
25°C 0.28 0.84 Ω
-40°C 至 +50°C 1
-40°C 至 +85°C 1.12
-40°C 至 +125°C 1.4
RON FLAT 导通电阻平坦度 VS = -25V 至 +25V
ID = -10mA
25°C 0.25 Ω
RON DRIFT 导通电阻漂移 VS = 0V,IS = –10mA -40°C 至 +125°C 0.08 Ω/°C
IS(OFF) 源极关断漏电流(1) VDD = 39.6 V,VSS = -39.6 V
开关状态为关断
VS = +25 V/-25 V
VD = -25 V/+25 V
25°C 30 150 pA
-40°C 至 +50°C -350 110 350
-40°C 至 +85°C -1500 1500
-40°C 至 +125°C -15000 15000
ID(OFF) 漏极关断漏电流(1) VDD = 39.6 V,VSS = -39.6 V
开关状态为关断
VS = +25 V/-25 V
VD = -25 V/+25 V
25°C 30 150 pA
-40°C 至 +50°C -350 110 350
-40°C 至 +85°C -1500 1500
-40°C 至 +125°C -15000 15000
IS(ON)
ID(ON)
通道导通漏电流(2) VDD = 39.6V,VSS = -39.6V
开关状态为导通
VS = VD = ±25V
25°C 45 150 pA
-40°C 至 +50°C -350 350
-40°C 至 +85°C -1000 1000
-40°C 至 +125°C -7500 7500
ΔIS(ON)
ΔID(ON)
通道之间的漏电流不匹配(2) VDD = 39.6V,VSS = -39.6V
开关状态为导通
VS = VD = ±25V
25°C 25 pA
50°C 30
85°C 40
125°C 70
当 VS 为正时,VD 为负。当 VS 为负时,VD 为正。
当 VS 处于电压电势时,VD 处于浮动状态。而当 VD 处于电压电势时,VS 处于浮动状态。