ZHCSXX6 February   2025 UCC33020

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  功率等级
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 启用和禁用
      2. 7.3.2 输出电压软启动
      3. 7.3.3 输出电压稳态调节
      4. 7.3.4 保护特性
        1. 7.3.4.1 输入欠压和过压锁定
        2. 7.3.4.2 输出欠压保护
        3. 7.3.4.3 输出过压保护
        4. 7.3.4.4 过热保护
        5. 7.3.4.5 故障报告和自动重启
      5. 7.3.5 VCC 负载建议工作区域
      6. 7.3.6 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
  10. 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 第三方产品免责声明
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 支持资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械和封装信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
引脚 最小值 典型值 最大值 单位
VINP 至 GNDP,TA = -40°C 至 105°C -0.3 6.5 V
VINP 至 GNDP,TA = 105°C 至 125°C -0.3 6.3 V
EN/FLT 至 GNDP -0.3 6.5 V
VCC 至 GNDS -0.3 6.5 V
SEL 至 GNDS -0.3 6.5 V
TA = 25°C、VINP = 3.0V、VCC = 5.0V 时的总 VCC 输出功率 POUT_VCC_MAX 0.75 W
TA = 25°C、VINP = 5.5V、VCC = 5.0V 时的总 VCC 输出功率 POUT_VCC_MAX 1.9 W
VCC 最大灌电流能力 30 mA
工作结温范围 TJ -40 150 °C
贮存温度,Tstg -65 150 °C
应力超出绝对最大额定值 下面列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力等级,这并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。