ZHCSXX6 February 2025 UCC33020
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| IS | 安全输入、输出或电源电流 | RθJA = 59.7°C/W,VVINP = 5.5V,TJ = 150°C,TA = 25°C,POUT = 1.9W | 726 | mA |
| RθJA = 59.7°C/W,VVINP = 3.0V,TJ = 150°C,TA = 25°C,POUT = 0.75W | 948 | mA | ||
| PS | 安全功率耗散(输入功率 - 输出功率) | RθJA = 59.7°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C | 2.1 | W |
| TS | 安全温度 | 150 | °C | |