ZHCSXX6 February   2025 UCC33020

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  功率等级
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 启用和禁用
      2. 7.3.2 输出电压软启动
      3. 7.3.3 输出电压稳态调节
      4. 7.3.4 保护特性
        1. 7.3.4.1 输入欠压和过压锁定
        2. 7.3.4.2 输出欠压保护
        3. 7.3.4.3 输出过压保护
        4. 7.3.4.4 过热保护
        5. 7.3.4.5 故障报告和自动重启
      5. 7.3.5 VCC 负载建议工作区域
      6. 7.3.6 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
  10. 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 第三方产品免责声明
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 支持资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械和封装信息

建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
引脚 最小值 典型值 最大值 单位
VVINP 初级侧输入电压至 GNDP 3 5.5 V
VEN/FLT EN/FLT 引脚电压至 GNDP 0 5.5 V
VVCC 次级侧隔离式输出电压至 GNDS 0 5.7 V
VSEL SEL 引脚输入电压至 GNDS 0 5.7 V
PVCC VINP=5.0V±10%、VCC = 5.0V、TA=25°C - 85°C 时的 VCC 输出功率(1) 1 W
PVCC VINP = 5.0V±10%、VCC = 5.0V、TA=105°C 时的 VCC 输出功率(1) 0.7 W
PVCC VINP = 5.0V±10%、VCC = 5.0V、TA=125°C 时的 VCC 输出功率(1) 0.4 W
PVCC VINP=3.3V±10%、VCC = 5.0V、TA=25°C - 85°C 时的 VCC 输出功率(1) 0.5 W
PVCC VINP = 3.3V±10%、VCC = 5.0V、TA=105°C 时的 VCC 输出功率(1) 0.35 W
PVCC VINP = 3.3V±10%、VCC = 5.0V、TA=125°C 时的 VCC 输出功率(1) 0.2 W
静态 CMTI 静态共模瞬态抗扰度等级(隔离栅上的 dV/dt 速率) 200 V/ns
动态 CMTI 动态共模瞬态抗扰度等级(隔离栅上的 dV/dt 速率) 200 V/ns
TA 环境温度 -40 125
TJ 结温 -40 150
请参阅 VCC 负载建议工作区域部分,了解不同 VCC 输出电压设置在各种温度和 VINP 条件下的最大额定值。