ZHCSXV5 January 2025 LMG2652
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低侧 GaN 功率 FET | ||||||
| td(on)(Idrain)(ls) | 漏极电流导通延迟时间 | 从 VINL > VINL,IT+ 到 ID(ls) > 50mA,VBUS = 400V,ISW = 1.8A,请参阅 GaN 功率 FET 开关参数 | 40 | ns | ||
| td(off)(ls) | 关断延迟时间 | 从 VINL < VINL,IT– 到 VDS(ls) > 80V,VBUS = 400V,ISW = 1.8A请参阅 GaN 功率 FET 开关参数 | 45 | ns | ||
| tf(off)(ls) | 关断下降时间 | 从 VDS(ls) > 80V 到 VDS(ls) > 320V,VBUS = 400V,ISW = 1.8A请参阅 GaN 功率 FET 开关参数 | 23 | ns | ||
| 导通压摆率 | 从 VDS(ls) < 320V 到 VDS(ls) < 80V,TJ = 25℃,VBUS = 400V,ISW = 1.8A,请参阅 GaN 功率 FET 开关参数 | 80 | V/ns | |||
| 高侧 GaN 功率 FET | ||||||
| td(on)(Idrain)(hs,INH) | 漏极电流导通延迟时间 | 从 VINH > VINH,IT+ 到 ID(hs) > 50mA,VBUS = 400V,ISW = –1.8A,请参阅 GaN 功率 FET 开关参数 | 45 | ns | ||
| td(on)(Idrain)(hs,GDH) | 漏极电流导通延迟时间 | 从 VGDH > VGDH,IT+ 到 ID(hs) > 50mA,VBUS = 400V,ISW = –1.8A,请参阅 GaN 功率 FET 开关参数 | 40 | ns | ||
| td(off)(hs,INH) | 关断延迟时间 | 从 VINH < VINH,IT– 到 VDS(hs) > 80V,VBUS = 400V,ISW = –1.8A请参阅 GaN 功率 FET 开关参数 | 55 | ns | ||
| td(off)(hs,GDH) | 关断延迟时间 | 从 VGDH < VGDH,IT– 到 VDS(hs) > 80V,VBUS = 400V,ISW = –1.8A请参阅 GaN 功率 FET 开关参数 | 45 | ns | ||
| tf(off)(hs) | 关断下降时间 | 从 VDS(hs) > 80V 到 VDS(hs) > 320V,VBUS = 400V,ISW = –1.8A请参阅 GaN 功率 FET 开关参数 | 23 | ns | ||
| 导通压摆率 | 从 VDS(hs) < 320V 到 VDS(hs) < 80V,TJ = 25℃,VBUS = 400V,ISW = –1.8A,请参阅 GaN 功率 FET 开关参数 | 80 | V/ns | |||
| CS | ||||||
| tr | 上升时间 | 从 ICS(src) > 0.1 × ICS(src)(final) 到 ICS(src) > 0.9 × ICS(src)(final),0V ≤ VCS ≤ 2V,低侧启用为 1.8A 负载 | 30 | ns | ||
| EN | ||||||
| EN 唤醒时间 | 从 VEN > VIT+ 到 ID(ls) > 10mA,VINL = 5V | 1.5 | µs | |||
| BST | ||||||
| 从深度 BST 到 SW 放电的启动时间 | 从 VBST_SW > VBST_SW,T+(UVLO) 到高侧对 INH 或 GDH 高电平做出反应,VBST_SW 在 1µs 内从 0V 上升到 10V | 5 | µs | |||
| 从浅 BST 到 SW 放电的启动时间 | 从 VBST_SW > VBST_SW,T+(UVLO) 到高侧对 INH 或 GDH 高电平做出反应,VBST_SW 在 0.5µs 内从 5V 上升到 10V | 2.6 | µs | |||