ZHCSXV5 January 2025 LMG2652
PRODUCTION DATA
LMG2652 由连接到 AUX 引脚的单个输入电源供电。BST 引脚由 AUX 引脚在内部供电。LMG2652 应在由电源控制器管理和使用的同一电源下运行。建议的 10V 至 26V 宽 AUX 电压范围与共模控制器电源引脚导通和 UVLO 电压限制重叠。
建议使用陶瓷电容作为 SW 至 SW 外部电容,该电容在工作条件下至少为 10nF。
建议使用陶瓷电容作为 AUX 外部电容,该电容在工作条件下至少是 BST 至 SW 电容的三倍。