ZHCSXV1A March 2025 – August 2025 DRV8263-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVM | 电源电压 | VM | 4.5 | 48 | 65 | V |
| VVDD | 逻辑电源电压 | VDD | 3 | 5.5 | V | |
| VLOGIC | 控制器引脚电压 | EN/IN1、PH/EN2、nSLEEP、DRVOFF、IPROPI、nFAULT | 0 | 5.5 | V | |
| VCONFIG | HW 型号 - 配置引脚电压 | MODE、ITRIP、SR、DIAG | 0 | 5.5 | V | |
| VSPI_IOS | SPI 型号 - SPI 引脚电压 | SDI、SDO、nSCS、SCLK | 0 | VDD + 0.5 | V | |
| fPWM | PWM 频率 | EN/IN1、PH/EN2 | 100 | kHz | ||
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C | ||
| RDRVOFF | 从 DRVOFF 连接至控制器的串联电阻 | DRVOFF | 0 | 45 | kΩ | |