ZHCSXV1A March 2025 – August 2025 DRV8263-Q1
PRODUCTION DATA
表 4-1 总结了 48V 集成电机驱动器的 DRV8X6X-Q1 系列器件之间的 RON 和封装差异。
| 器件型号(1) | 配置 | (LS + HS) RON | IOUT MAX | 封装 | 封装尺寸 | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRV8262-Q1 | 1 或 2 个 H 桥 | 50mΩ 或 100mΩ | 16A 或 8A | HTSSOP (44) | 14mm × 6.1mm | HW |
| DRV8962-Q1 | 4 个半桥 | 100mΩ | 8A | HTSSOP (44) | 14mm × 6.1mm | HW |
| DRV8263-Q1 | 1 个 H 桥 | 85mΩ | 28A | VQFN-HR (15) | 3.5mm × 6mm | HW、SPI |
| DRV8163-Q1 | 1 个半桥 | 43mΩ | 40A | VQFN-HR (15) | 3.5mm × 6mm | HW、SPI |
表 4-2 总结了 DRV8263-Q1 系列中 SPI 和 HW 接口型号之间的特性差异。一般而言,SPI 型号具有更高的可配置性和更多的电桥控制选项,提供诊断反馈,并具有其他特性。
| 功能 | HW 型号 | SPI 型号 |
|---|---|---|
| 电桥控制 | 仅引脚 | 单个引脚“和/或”寄存器位以及引脚状态指示(请参阅寄存器引脚控制) |
| 清除故障命令 | nSLEEP 引脚上的复位脉冲 | SPI CLR_FAULT 命令 |
| 过流保护 (OCP) | 固定在最高等级设置 | 阈值有 4 个选项,滤波器时间有 2 个选项 |
5 级,具有禁用和固定关断(TOFF)时间 | ||
| 重试或锁存行为之间的单个故障反应配置 | 不支持,要么全部锁存,要么全部重试 | 支持 |
| 详细的故障记录和器件状态反馈 | 不支持,需要 nFAULT 引脚监测 | 支持,可选 nFAULT 引脚监测 |
VM 过压 | 不支持 | 支持 |
| 导通状态(有源)诊断 | 不支持 | 支持高侧负载 |
| 展频时钟 (SSC) | 不支持 | 支持 |
| PWM 模式下的其他驱动器状态 | 不支持 | 支持 |
| 用于独立模式下的单个半桥的高阻态 | 不支持 | 支持(仅限 SPI 寄存器) |
不支持 | ||
不支持 |
| 器件 | 封装符号 | DEVICE_ID 寄存器 |
|---|---|---|
| DRV8262-Q1 | 8262 | 不适用 |
| DRV8962-Q1 | 8962 | 不适用 |
| DRV8263H-Q1 | 8263H | 不适用 |
| DRV8163H-Q1 | 8163H | 不适用 |
| DRV8263S-Q1 | 8263S | 0 x 25 |
| DRV8163S-Q1 | 8163S | 0 x 2D |