ZHCSXS6A January 2025 – April 2025 TPS38800
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源引脚电压 | 2.5 | 5.5 | V | |
| NIRQ、NRST | 引脚电压 | 0 | 5.5 | V | |
| INIRQ,NRST | 引脚电流 | 0 | ±5 | mA | |
| ADDR | 地址引脚电压 | 0 | 1.8 | V | |
MONx |
监测引脚 | 0 | 5.5 | V | |
| ACT、SLEEP、SCL、SDA | 引脚电压 | 0 | 5.5 | V | |
| RUP(1) | 上拉电阻(开漏配置) | 10 | 100 | kΩ | |