ZHCSXS6A January 2025 – April 2025 TPS38800
PRODUCTION DATA
TPS38800/TPS388R0 设计为在 2.6V 至 5.5V 的输入电源电压范围内运行。此器件不需要输入电源电容器;但是,如果输入电源存在噪声,良好的模拟做法是在 VDD 引脚和 GND 引脚之间放置一个 1µF 电容器。
为了使器件能够正常工作,VDD 需要至少在启动延迟 (tSD+ tD) 时间内恰好为或高于 VDD(MIN)。