ZHCSXQ5H June 1998 – January 2025 SN54AHCT123A , SN74AHCT123A
PRODUCTION DATA
| SN54AHCT123A | SN74AHCT123A | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||
| VCC | 电源电压 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | V |
| VIH | 高电平输入电压 | 2 | 2 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.8 | 0.8 | V | ||
| VI | 输入电压 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | V |
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | 0 | VCC | V |
| IOH | 高电平输出电流 | -8 | -8 | mA | ||
| IOL | 低电平输出电流 | 8 | 8 | mA | ||
| Rext | 外部时序电阻 | 1k | 1k | Ω | ||
| ∆t/∆VCC | 上电斜率 | 1 | 1 | ms/V | ||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -55 | 125 | -40 | 85 | °C |