ZHCSXP7A January   2003  – December 2024 CD54AC109 , CD74AC109

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 说明
  4. 3 引脚配置和功能
  5. 4 规格
    1. 4.1  绝对最大额定值
    2. 4.2  ESD 等级
    3. 4.3  建议运行条件
    4. 4.4  热性能信息
    5. 4.5  电气特性
    6. 4.6  时序要求
    7. 4.7  时序要求
    8. 4.8  时序要求
    9. 4.9  开关特性
    10. 4.10 开关特性
    11. 4.11 开关特性
    12. 4.12 工作特性
  6. 5 参数测量信息
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
    2. 7.2 布局
      1. 7.2.1 布局指南
      2. 7.2.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下的建议运行温度范围内测得(除非另有说明)
参数 测试条件 VCC TA = 25°C -55°C 至 125°C -40°C 至 85°C 单位
最小值 最大值 最小值 最大值 最小值 最大值
VOH VI = VIH 或 VIL IOH = -50µA 1.5V 1.4 1.4 1.4 V
3V 2.9 2.9 2.9
4.5V 4.4 4.4 4.4
IOH = -4mA 3V 2.58 2.4 2.48
IOH = -24mA 4.5V 3.94 3.7 3.8
IOH = -50mA(1) 5.5V 3.85
IOH = -75mA(1) 5.5V 3.85
VOL VI = VIH 或 VIL IOL = 50μA 1.5V 0.1 0.1 0.1 V
3V 0.1 0.1 0.1
4.5V 0.1 0.1 0.1
IOL = 12mA 3V 0.36 0.5 0.44
IOL = 24mA 4.5V 0.36 0.5 0.44
IOL = 50mA(1) 5.5V 1.65
IOL = 75mA(1) 5.5V 1.65
II VI = VCC 或 GND 5.5V ±0.1 ±1 ±1 μA
ICC VI = VCC 或 GND, IO = 0 5.5V 4 80 40 μA
Ci 10 10 10 pF
一次测试一个输出,持续时间不超过 1 秒。为了尽可能减少功率耗散,测量方法是强制施加指定电流并测量电压。测试证实在 85°C 下至少具有 50Ω 传输线驱动能力,在 125°C 下具有 75Ω 传输线驱动能力。