ZHCSXP7A January 2003 – December 2024 CD54AC109 , CD74AC109
PRODUCTION DATA
图 3-1 CD54AC109 J 封装;CD74AC109 D 或 N 封装;16 引脚 CDIP、SOIC 或 PDIP(顶视图)| 引脚 | I/O(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| 1CLR | 1 | I | 第一个通道的低电平有效清零 |
| 1J | 2 | I | 第一个通道的 J 输入 |
| 1K | 3 | I | 第一个通道的低电平有效 K 输入 |
| 1CLK | 4 | I | 第一个通道的 CLK 输入 |
| 1PRE | 5 | I | 第一个通道的低电平有效预设输入 |
| 1Q | 6 | O | 第一个通道的真 Q 输出 |
| 1Q | 7 | O | 第一个通道的反相 Q 输出 |
| GND | 8 | - | 接地 |
| 2Q | 9 | O | 第二个通道的真 Q 输出 |
| 2Q | 10 | O | 第二个通道的反相 Q 输出 |
| 2PRE | 11 | I | 第二个通道的低电平有效预设 |
| 2CLK | 12 | I | 第二个通道的时钟输入 |
| 2K | 13 | I | 第二个通道的低电平有效 K 输入 |
| 2J | 14 | I | 第二个通道的 J 输入 |
| 2CLR | 15 | I | 第二个通道的低电平有效清零 |
| VCC | 16 | - | 电源引脚 |