ZHCSXO6F July 2004 – December 2024 LM317L
PRODUCTION DATA
LM317L 是一款电压容差高达 37V 的 100mA 线性稳压器。该器件具有相对于输出而非接地的反馈电压。这种未接地的设计使 LM317L 器件具有出色的线路和负载调节功能。此设计还允许将 LM317L 器件用作使用单个电阻器的电流源或电流沉。可以使用两个电阻器获取 1.25V 至 32V 的任何输出电压。该器件的偏置电流(高达 2.5mA)流向输出端;该电流必须由负载或反馈电阻器使用。功耗是导通晶体管电压和电流的乘积,计算方法如方程式 1 所示。
应用散热器必须能够吸收方程式 1 中计算的功率。
除了比固定稳压器性能更高之外,该稳压器还提供全面的过载保护,仅在集成电路中可用。器件芯片还具备电流限制和热过载保护功能。即使调节功能断开,所有过载保护电路也能保持完全正常运行。通常不需要使用电容器,除非器件的位置远离输入滤波电容器,此时需要使用输入旁路。可以添加可选输出电容器来改善瞬态响应。可绕过调节来实现极高的纹波抑制,这很难通过标准三端稳压器实现。
除了替代固定稳压器之外,LM317L 稳压器还适用于多种其他应用。由于该稳压器是浮动的并且仅观察输入到输出差分电压,因此,只要不超过最大输入到输出差分电压,就可以调节几百伏特的电源电压。该器件的主要应用是可编程的输出稳压器,但通过在调节端和输出端之间连接固定电阻器,该器件也可用作精密电流调节器。可通过将调节端钳位至接地,并将输出编程为 1.25V(此时大多数负载消耗很少电流),使电源具有电子关断功能。
LM317LC 可在 0°C 至 125°C 的虚拟结温范围内运行。LM317LI 可在 -40°C 至 125°C 的虚拟结温范围内运行。