ZHCSXO6F July   2004  – December 2024 LM317L

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 NPN 达林顿输出驱动
      2. 6.3.2 过载块
      3. 6.3.3 可编程反馈
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 低输入电压下的运行
      3. 6.4.3 轻负载下的运行
      4. 6.4.4 自保护模式下的运行
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输入电容器
        2. 7.2.2.2 输出电容器
        3. 7.2.2.3 反馈电阻器
        4. 7.2.2.4 调节端子电容器
        5. 7.2.2.5 设计选项和参数
        6. 7.2.2.6 输出电压
        7. 7.2.2.7 纹波抑制
        8. 7.2.2.8 输入短路保护
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 系统示例
      1. 7.3.1 改进了纹波抑制功能的稳压器电路
      2. 7.3.2 0V 至 30V 稳压器电路
      3. 7.3.3 精密限流电路
      4. 7.3.4 跟踪前置稳压器电路
      5. 7.3.5 缓慢导通 15V 稳压器电路
      6. 7.3.6 50mA 恒流电池充电器电路
      7. 7.3.7 限流 6V 充电器
      8. 7.3.8 大电流可调节稳压器
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
    6. 7.6 估算结温
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

除非另有说明,否则建议工作虚拟结温范围内的规格 VI – VO = 5V,IO = 40mA,P ≤ 额定耗散,在输入端使用 0.1μF 电容器并在输出端使用 1μF 电容器测量。
参数测试条件(1)最小值典型值最大值单位
线性调节VI – VO = 5V 至 35VTJ = 25°C新旧芯片0.010.02%/V
IO = 2.5mA 至 100mA新旧芯片0.020.05
纹波抑制VO = 10V,f = 120Hz新旧芯片65dB
VO = 10V,在调节端和接地端之间使用 10μF 电容器新旧芯片6680
输出电压调节VI – VO = 5V 至 35V,TJ = 25°C,
IO = 2.5mA 至 100mA
VO ≤ 5V新旧芯片25mV
VO ≥ 5V新旧芯片5mV/V
VI – VO = 5V 至 35V,
IO = 2.5mA 至 100mA
VO ≤ 5V新旧芯片50mV
VO ≥ 5V新旧芯片10mV/V
输出电压随温度的变化TJ = 0°C 至 125°C新旧芯片10mV/V
输出电压长期漂移1000 小时后,TJ = 125°C 且 VI – VO = 35V新旧芯片310mV/V
输出噪声电压f = 10Hz 至 10kHz,TJ = 25°C新旧芯片30μV/V
维持稳压所需的最小输出电流VI – VO = 35V旧芯片1.52.5mA
新芯片3.55
峰值输出电流3V ≤ VI – VO ≤ 13V新旧芯片100200mA
VI – VO = 35V旧芯片100200
新芯片2550

150

调节电流新旧芯片50100μA
调节电流变化VI – VO = 5V,IO = 40mA新旧芯片0.25μA
基准电压(输出端至调节端)VI – VO = 5V,IO = 40mA1.21.251.3V
对于所有测试(除非另有说明),PK、D 和 PW 封装的功耗 ≤ 1.4W,LP 封装的功耗 ≤ 0.625W。必须使用脉冲测试技术来保持结温尽可能接近环境温度。