ZHCSXN9 December 2024 LM74680
PRODUCTION DATA
为了使 LM74680 在反向电流保护模式下运行,必须按照节 7.3.3部分中的说明启用栅极驱动器,并且外部 MOSFET 的电流必须从漏极流向源极。当 INx 引脚到 OUTP 引脚的电压通常小于 VREV 时,将进入反向电流保护模式,FET 栅极在内部连接到源极。连接 TGx 引脚和 INx 引脚会禁用外部 MOSFET。MOSFET 的体二极管可阻止任何反向电流从漏极流向源极。