ZHCSXN6A December 2024 – January 2026 TAS5815
PRODUCTION DATA
串行音频接口端口是一个三线串行端口,传输的信号为 LRCK/FS、SCK 和 SDIN。SCK 是串行音频位时钟,用于将 SDIN 上的串行数据在时钟控制下传输到音频接口的串行移位寄存器中。串行数据在 SCK 上升沿的器件中计时。当器件在 TDM 模式下运行时,LRCK/FS 引脚是串行音频左/右字时钟或帧同步。
TAS5815 支持业界通用音频数据格式,包括标准 I2S、左对齐、右对齐和 TDM/DSP 数据。通过寄存器(Page0-Register 0x33 [5:4]) 选择数据格式。如果 TDM/DSP 模式下 LRCK/SCK 的高宽度小于 FS 的 8 个周期,则寄存器 (Page0-Register 0x33 [3:2]) 应设置为 01。所有格式都需要二进制补码、MSB 在前的音频数据;接受高达 32 位的音频数据。表 7-1 展示了该器件支持的所有数据格式、字长和时钟速率。图 6-1 至图 6-110 详细介绍了数据格式。通过寄存器 (Page0-Register 0x33 [1:0]) 选择字长。通过寄存器 (Page0-Register 0x33 [7]) 和寄存器 (Page0-Register 0x34 [7:0]) 选择数据偏移量。默认设置为 I2S 和 24 位字长。
图 7-2 左对齐音频数据格式