ZHCSXN6A December 2024 – January 2026 TAS5815
PRODUCTION DATA
自然通风室温 25°C(除非另有说明)。测量是使用 Audio Precision System 2722 进行的,其中模拟分析仪滤波器设置为 20kHz 砖墙式滤波器。所有测量都是在音频频率设置为 1kHz 且器件 PWM 频率设置为 384kHz、120kHz D 级放大器环路带宽的情况下进行的,使用的 LC 滤波器为 10μH/0.68μF,除非另有说明。