ZHCSXN6A December 2024 – January 2026 TAS5815
PRODUCTION DATA
如图 6-10 所示,单字节数据读取传输始于主器件发送启动条件,然后是 I2C 器件地址和读取/写入位。对于数据读取传输,实际上先后完成了写入和读取操作。最初,执行写入以传输要读取的内部存储器地址的地址字节。因此,读取/写入位为 0。在接收到地址和读取/写入位后,器件会以一个确认位进行响应。此外,发送内部存储器地址字节后,主器件会再次发送另一个启动条件,然后是地址和读取/写入位。这次,读取/写入位为 1,指示读取传输。在接收到地址和读取/写入位后,器件会再次以一个确认位进行响应。接下来,该器件从正在读取的存储器地址传输数据字节。接收到数据字节后,主器件发送一个无应答信号,然后是一个停止条件,以完成单字节数据读取传输。
图 6-11 随机读取传输