ZHCSXN6A December 2024 – January 2026 TAS5815
PRODUCTION DATA
在 2.0 系统中,通过数字输入信号为放大器提供了两个声道。这两个声道经过放大后分别发送到两个独立的扬声器。在某些情况下,经放大的信号会在 L-C 滤波器之后通过无源分频网络根据频率进一步进行分离。即使如此,该应用仍然被视为 2.0 系统。
上述两个声道通常为一个称作立体声对的信号对,一个声道包含左声道音频,另一个声道包含右声道音频。虽然这两个声道可以包含任何两个音频声道,例如多声道扬声器系统中的两个环绕声道,但双声道系统中最常见的是立体声对。
图 8-1 和图 8-2 分别显示了使用铁氧体磁珠滤波器和 L-C 滤波器的 2.0(立体声 BTL)系统应用。