ZHCSXN3 September 2024 LM3645
PRODUCTION DATA
如果 LM3645 进入故障状态,器件将在 Volt_Fault_Reg 和 Therm_Fault_Reg 寄存器(0x15 和 0x16)中设置相应的标志,并通过清除 CTRL_REG2 (0x01) 中的 Dx_EN 位 ([3:0]) 将器件置于待机状态。LM3645 将保持待机状态,直至完成故障寄存器的 I2C 读取。清除标志/故障后,可重新启动器件(闪光、手电筒、IR 等)。如果故障仍然存在,LM3645 会重新进入故障状态并再次进入待机状态。当任一故障寄存器中存在故障标志位时,D_MODE 寄存器 (0x02) 将变为只读状态。
建议在启用器件前或禁用器件后读取故障寄存器。如果在清除任何故障标志前已发出使能命令,未按照此操作可能会导致在读取故障寄存器时意外启用器件。