ZHCSXN3 September 2024 LM3645
PRODUCTION DATA
闪光超时周期可设置将闪光电流拉入电流源 (LED1/2/3/4) 的时间量。LM3645 具有 16 个超时级别(寄存器 0x0A 中的位 [3:0]),范围为 10ms 至 400ms 或 40ms 至 1.6s,具体取决于超时乘法器位(寄存器 0x0A 中的位 [4])。此外,可选择全部禁用超时,但必须注意确保 LED 保持在高电流状态的时间不会超过其额定值,并务必注意确保 LM3645 不会发生热变暗或热关断故障。此外,不建议在发生闪光事件时更改超时持续时间,因为此操作会强制延长闪光持续时间。