ZHCSXM9 January   2000  – December 2024 LMC6035-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 容性负载容差
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 差分驱动器
      2. 7.2.2 低通有源滤波器
        1. 7.2.2.1 低通频率调节过程
      3. 7.2.3 高通有源滤波器
        1. 7.2.3.1 高通频率调节过程
      4. 7.2.4 双放大器带通滤波器
        1. 7.2.4.1 DABP 元件选择过程
    3. 7.3 布局
      1. 7.3.1 布局指南
        1. 7.3.1.1 适用于高阻抗工作的印刷电路板 (PCB) 布局
      2. 7.3.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3.     商标
    4. 8.3 静电放电警告
    5. 8.4 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在 TJ = +25°C、V+ = 2.7V、V– = 0V、VCM = 1V、VOUT = V+ / 2 和 RL > 1MΩ 条件下测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值(1) 典型值(2) 最大值(1) 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 0.5 5 mV
TJ = -40°C 至 +85°C 6
dVOS/dT 输入失调电压温漂 TJ = -40°C 至 +85°C 2.3 µV/°C
PSRR 电源抑制比 正极,
5V ≤ V+ ≤ 15V
63 93 dB
TJ = -40°C 至 +85°C 60
负极,
0V ≤ V– ≤ –10V,VO = 2.5V,
V+ = 5V
74 97
TJ = -40°C 至 +85°C 70
输入偏置电流
IB 输入偏置电流(3) 20 fA
TJ = -40°C 至 +85°C 90 pA
IOS 输入失调电流(3) 10 fA
TJ = -40°C 至 +85°C 45 pA
噪声
en 输入电压噪声密度 VCM = 1V,f = 1kHz 27 nV/√Hz
in 输入电流噪声密度 f = 1kHz 0.2 fA/√Hz
THD 总谐波失真 f= 10kHz,G = –10V/V,RL = 2kΩ,VOUT = 8Vpp,V+ = 10V 0.01 %
输入电压
VCM 共模电压 至正电源轨,
当 CMRR ≥ 40dB 时
2.0 2.3 V
TJ = -40°C 至 +85°C 1.7
至负电源轨
当 CMRR ≥ 40dB 时
-0.1 0.3
TJ = -40°C 至 +85°C 0.5
至正电源轨,
当 CMRR ≥ 40dB、V+ = 3V 时
2.3 2.6
TJ = -40°C 至 +85°C 2.0
至负电源轨
当 CMRR ≥ 40dB、V+ = 3V 时
-0.3 0.1
TJ = -40°C 至 +85°C 0.3
至正电源轨,
当 CMRR ≥ 50dB、V+ = 5V 时
4.2 4.5
TJ = -40°C 至 +85°C 3.9
至负电源轨
当 CMRR ≥ 50dB、V+ = 5V 时
-0.5 -0.2
TJ = -40°C 至 +85°C 0.0
至正电源轨,
当 CMRR ≥ 50dB、V+ = 15V 时
14.0 14.4
TJ = -40°C 至 +85°C 13.7
至负电源轨
当 CMRR ≥ 50dB、V+ = 15V 时
-0.5 -0.2
TJ = -40°C 至 +85°C 0.0
CMRR 共模抑制比 V+ = 15V,
0.7V ≤ VCM ≤ 12.7V
63 96 dB
TJ = -40°C 至 +85°C 60
输入阻抗
RIN 输入电阻 >10 TΩ
开环增益
AV 大信号电压增益 拉电流,V+ = 15V,VCM = 7.5V,
7.5V ≤ VO ≤ 11.5V
RL = 2kΩ(连接至 7.5V) 2000 V/mV
RL = 600Ω(连接至 7.5V) 100 1000
RL = 600Ω(连接至 7.5V),
TJ = –40°C 至 +85°C
75
灌电流,V+ = 15V,VCM = 7.5V,
3.5V ≤ VO ≤ 7.5V
RL = 2kΩ(连接至 7.5V) 500
RL = 600Ω(连接至 7.5V) 25 250
RL = 600Ω(连接至 7.5V),
TJ = –40°C 至 +85°C
20
频率响应
GBW 增益带宽积 1.4 MHz
SR 压摆率(4) VS = 15V,10V 阶跃,g = 1  1.5 V/µs
θm 相位裕度 48 °
Gm 增益裕度 17 dB
串扰 双通道和四通道,V+ = 15V,RL = 100kΩ(连接至 7.5V),f = 1kHz,VOUT = 12Vpp 130 dB
输出
VO 电源轨的电压输出摆幅 至正电源轨,
RL = 2kΩ 至 1.35V
2.4 2.62 V
TJ = -40°C 至 +85°C 2.2
至负电源轨,
RL = 2kΩ 至 1.35V
0.07 0.2
TJ = -40°C 至 +85°C 0.4
至正电源轨,
RL = 600Ω 至 1.35V
2.0 2.5
TJ = -40°C 至 +85°C 1.8
至负电源轨,
RL = 600Ω 至 1.35V
0.2 0.5
TJ = -40°C 至 +85°C 0.7
至正电源轨,
V+ = 15V,RL = 2kΩ 至 7.5V
14.2 14.8
TJ = -40°C 至 +85°C 13.5
至负电源轨,
V+ = 15V,RL = 2kΩ 至 7.5V
0.12 0.4
TJ = -40°C 至 +85°C 0.5
至正电源轨,
V+ = 15V,RL = 600Ω 至 7.5V
13.5 14.5
TJ = -40°C 至 +85°C 13.0
至负电源轨,
V+ = 15V,RL = 600Ω 至 7.5V
0.36 1.25
TJ = -40°C 至 +85°C 1.50
IO 输出电流 拉电流,
VOUT = 0V
4 8 mA
TJ = -40°C 至 +85°C 3
灌电流,
VOUT = 2.7V
3 5
TJ = -40°C 至 +85°C 2
电源
IS 电源电流    VOUT = 1.5V 0.65 1.6 mA
TJ = -40°C 至 +85°C 1.9
所有限值均根据测试或统计分析确定。
典型值表示最有可能达到的参数标准或一个 sigma 值。
根据设计确定。
指定的数字是正负压摆率中较低的值。