ZHCSXM9 January   2000  – December 2024 LMC6035-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 容性负载容差
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 差分驱动器
      2. 7.2.2 低通有源滤波器
        1. 7.2.2.1 低通频率调节过程
      3. 7.2.3 高通有源滤波器
        1. 7.2.3.1 高通频率调节过程
      4. 7.2.4 双放大器带通滤波器
        1. 7.2.4.1 DABP 元件选择过程
    3. 7.3 布局
      1. 7.3.1 布局指南
        1. 7.3.1.1 适用于高阻抗工作的印刷电路板 (PCB) 布局
      2. 7.3.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3.     商标
    4. 8.3 静电放电警告
    5. 8.4 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

LMC6035-Q1 是经济型低电压运算放大器,能够向 600Ω 负载提供轨到轨输出摆幅。当电源电压低于规定的 2.7V 工作电压时,这些器件的规格也表现正常下降。此行为对在明显低于 2.7V 的电压下充分运行提供了舒适区。超低输入电流 (IB) 使得这些器件非常适合低功耗、有源滤波器应用,因为低 IB 允许使用更高的电阻值和更低的电容值。此外,LMC6035-Q1 的驱动能力使该运算放大器成为各种低压系统应用的理想选择。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
LMC6035-Q1 D(SOIC,8) 4.9mm × 6mm
有关更多信息,请参阅节 10。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
LMC6035-Q1 采用 RES11A 的差分放大器应用采用 RES11A 的差分放大器应用