ZHCSXM9 January   2000  – December 2024 LMC6035-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 容性负载容差
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 差分驱动器
      2. 7.2.2 低通有源滤波器
        1. 7.2.2.1 低通频率调节过程
      3. 7.2.3 高通有源滤波器
        1. 7.2.3.1 高通频率调节过程
      4. 7.2.4 双放大器带通滤波器
        1. 7.2.4.1 DABP 元件选择过程
    3. 7.3 布局
      1. 7.3.1 布局指南
        1. 7.3.1.1 适用于高阻抗工作的印刷电路板 (PCB) 布局
      2. 7.3.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3.     商标
    4. 8.3 静电放电警告
    5. 8.4 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 3:–40°C 至 +85°C,TA
  • 除非另有说明,否则为典型值
  • 在 2.7V、3V、5V 和 15V 电压下具有额定性能
  • 适用于 2kΩ 和 600Ω 负载
  • 宽工作电压范围:2.0V 至 15.5V
  • 超低输入电流:20fA
  • 轨到轨输出摆幅
    • 在 600Ω 时:2.7V 时,距离任一电源轨 200mV
    • 在 100kΩ 时:2.7V 时,距离任一电源轨 5mV
  • 高压增益:126dB
  • 宽输入共模电压范围
    • VS = 2.7V 时为 –0.1V 至 +2.3V
  • 低失真:10kHz 时为 0.01%