ZHCSXM0A December 2024 – June 2025 LM1117-Q1
PRODUCTION DATA
此设计示例选择了 3.3V 固定版本 LM111733QxxxRQ1,它由标准 12V 输入电源供电。对于 3.3V 输出电压选项,压降电压 (VDO) 保持在 LM1117-Q1 压降电压规格范围内,以使该器件在本设计的所有负载和温度条件下保持稳定。建议使用 1.0µF 输出电容器,以实现出色的负载瞬态响应。输入电容器是可选的,用于降低电路的输入阻抗并改善瞬态响应。
与任何其他稳压器一样,增大输出电容可减小过冲和下冲幅度。