ZHCSXM0A December   2024  – June 2025 LM1117-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 压降电压
      2. 6.3.2 折返电流限制
      3. 6.3.3 欠压锁定 (UVLO)
      4. 6.3.4 输出下拉电阻
      5. 6.3.5 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 压降运行
      3. 6.4.3 禁用
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 建议的电容器类型
      2. 7.1.2 输入和输出电容器要求
      3. 7.1.3 反向电流
      4. 7.1.4 功率耗散 (PD)
      5. 7.1.5 估算结温
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 最佳设计实践
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

规格条件为:TJ = –40°C 至 150°C、VIN = VOUT(nom) + 1.5V 或 VIN = 2.5V(以较大者为准)、IOUT = 10mA、CIN = 1.0µF 且 COUT = 1.0µF(除非另有说明);典型值在 TJ = 25ºC 条件下测得。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VOUT 标称输出精度 TJ = 25°C -1 1 %
VOUT 整个工作温度范围内的输出精度 VIN ≥ 3.0V,VOUT(NOM) ≤ 9.0V,1mA ≤ IOUT ≤ 1A -1.75 1.75 %
VOUT(NOM) > 9.0V,1mA ≤ IOUT ≤ 1A -1.75 1.75
ΔVOUT(ΔVIN) 线性调整率(1) VOUT(NOM) ≤ 9.0V,VOUT(NOM) + 1.5V ≤ VIN ≤ 18V,IOUT = 10mA 0.02 %/V
VOUT(NOM) > 9.0V,VOUT(NOM) + 1.5V ≤ VIN ≤ 18V,IOUT = 10mA 13.5 mV
ΔVOUT(ΔIOUT) 负载调整率 1mA ≤ IOUT ≤ 1A,VIN ≥ 3.0V 0.1 0.75 %/A
VDO 压降电压(2) VIN ≥ 3.0V,IOUT = 1A 0.9 1.7 V
ICL 输出电流限制 VOUT = 0.9 x VOUT(NOM)VIN = VOUT(nom) + 1.5V 或 VIN = 4.3V(以较大者为准)  1.1 1.6 A
ISC 短路电流限制 VOUT = 0V 150 250 350 mA
IQ 静态电流 IOUT = 0mA  65 110 µA
IPULLDOWN 输出下拉电流(3) VIN = 1.8V,VOUT = 2.5V 0.7 1.1 mA
PSRR 电源抑制比 VIN = 3.3V,VOUT = 1.8V,IOUT = 300mA,f = 120Hz 70 dB
Vn 输出噪声电压 BW = 10Hz 至 100kHz,VIN = 3.3V,VOUT = 0.8V,IOUT = 100mA 60 µVRMS
VUVLO+ UVLO 阈值上升 VIN 上升 2.2 2.4 V
VUVLO(HYS) UVLO 迟滞 130 mV
VUVLO- UVLO 阈值下降 VIN 下降 1.9 V
TSD(shutdown) 热关断温度 温度升高 180 °C
TSD(reset) 热关断复位温度 温度下降 160 °C
线性调整率是在 VIN = VOUT(NOM) + 1.5V 或 2.5V(以较大者为准)的条件下测得的。
对于固定输出器件,VDO 是在 VIN = 95% x VOUT(nom) 下测得的。当 VOUT < 2.5V 时,对于固定输出器件,不会测量 VDO
IPULLDOWN 是在 VIN = 1.8V(低于 UVLO 下降阈值且 LDO 处于禁用状态)以及从外部向 VOUT 施加 2.5V 电压的情况下测得的。