ZHCSXL8 December   2024 TLV9141 , TLV9142 , TLV9144

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 单通道器件的热性能信息
    5. 5.5 双通道器件的热性能信息
    6. 5.6 四通道器件的热性能信息
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输入保护电路
      2. 6.3.2 共模电压范围
      3. 6.3.3 EMI 抑制
      4. 6.3.4 反相保护
      5. 6.3.5 电过应力
      6. 6.3.6 过载恢复
      7. 6.3.7 典型规格与分布
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 低侧电流测量
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 TINA-TI(免费软件下载)
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

TLV914x 系列(TLV9141、TLV9142 和 TLV9144)是高电压 (18V) 轨到轨输入和输出 (RRIO) 运算放大器系列。由于该系列具有每通道 7μA 的低静态电流,因此这些器件为低功耗应用提供了出色的性能。

TLV914x 系列提供出色的直流精度,包括低失调电压(典型值为 ±265µV)、低温漂(典型值为 ±0.2µV/°C)、40mA 短路电流限制、140dB 的高 PSRR 和 108dB 的高 CMRR,适用于主输入对范围内的高压运行。这些器件还可在 2.7V 至 18V 的宽电源电压范围内工作。因此,TLV914x 是灵活、稳健且高性能的运算放大器,适用于高电压工业应用。

这些器件还具有 125kHz 的增益带宽积和 3.4µVpeak-to-peak 的低 1/f 闪烁噪声(0.1Hz 至 10Hz)。该系列能够直接驱动高达 350nF 的容性负载,同时保持 30 度或更高的相位裕度。TLV914x 运算放大器系列提供多种业界通用封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

封装信息
器件型号 通道数 封装(1) 封装尺寸(2)
TLV9141 单通道 DBV(SOT-23,5) 2.9mm × 2.8mm
D(SOIC,8) 4.9mm × 6mm
TLV9142 双通道 PW(TSSOP,8) 3mm × 6.4mm
D(SOIC,8) 4.9mm × 6mm
TLV9144 四通道 D(SOIC,14) 8.65mm × 6mm
PW(TSSOP,14) 5mm × 6.4mm
N(PDIP,14) 19.3mm × 7.94mm
有关更多信息,请参阅节 10
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TLV9141 TLV9142 TLV9144 单极低通滤波器 单极低通滤波器