ZHCSXL8A December 2024 – June 2026 TLV9141 , TLV9142 , TLV9144
PRODUCTION DATA
TLV914x 系列提供了出色的直流精度和交流性能。这些器件可在高达 18V 的电源轨上工作,并提供真正的轨到轨输入和输出、低失调电压、失调电压漂移以及 110kHz 带宽和高输出驱动。这些特性使 TLV914x 成为一款适用于高电压工业应用且稳定可靠的高性能运算放大器。