ZHCSXL0A December   2024  – February 2025 TXB0108-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  处理额定值
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  时序要求:VCCA = 1.2 V
    7. 5.7  时序要求:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    8. 5.8  时序要求:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    9. 5.9  时序要求:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    10. 5.10 时序要求:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    11. 5.11 开关特性:VCCA = 1.2 V
    12. 5.12 开关特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    13. 5.13 开关特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    14. 5.14 开关特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    15. 5.15 开关特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    16. 5.16 工作特性
    17. 5.17 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 架构
      2. 7.3.2 输入驱动器要求
      3. 7.3.3 输出负载注意事项
      4. 7.3.4 启用和禁用
      5. 7.3.5 I/O 线路上的上拉或下拉电阻
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 接收文档更新通知
    2. 11.2 支持资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
(1)最小值最大值单位
VCCA电源电压范围-0.54.6V
VCCB电源电压范围-0.56.5V
VI输入电压范围(2)-0.56.5V
VO在高阻抗或断电状态对任一输出施加的电压范围(2)-0.56.5V
VO应用到任一处于高电平或低电平状态输出的电压范围(2)(3)A 输入-0.5VCCA + 0.5V
B 输入-0.5VCCB + 0.5
IIK输入钳位电流VI < 0-50mA
IOK输出钳位电流VO < 0-50mA
IO持续输出电流±50mA
通过 VCCA、VCCB 或 GND 的连续电流±100mA
Tstg贮存温度范围-65150°C
TJ结温150°C
超出绝对最大额定值下所列的值的应力可能会对器件造成永久损坏。这些仅为压力额定值,并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
如果遵守输入和输出电流额定值,则可能会超过输入和输出负电压额定值。
建议运行条件表中提供了 VCCA 和 VCCB 的值。