ZHCSXL0A December 2024 – February 2025 TXB0108-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O(1) | 功能 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 信号 名称 | PW、RGY 编号 | DQS 编号 | YZP 网格定位 | ||
| A1 | 1 | 1 | A3 | I/O | 输入/输出 1。以 VCCA 为基准。 |
| VCCA | 2 | 5 | C4 | S | A 端口电源电压。1.1V ≤ VCCA ≤ 3.6V,VCCA ≤ VCCB。 |
| A2 | 3 | 2 | A4 | I/O | 输入/输出 2。以 VCCA 为基准。 |
| A3 | 4 | 3 | B3 | I/O | 输入/输出 3。以 VCCA 为基准。 |
| A4 | 5 | 4 | B4 | I/O | 输入/输出 4。以 VCCA 为基准。 |
| A5 | 6 | 7 | C3 | I/O | 输入/输出 5。以 VCCA 为基准。 |
| A6 | 7 | 8 | E4 | I/O | 输入/输出 6。以 VCCA 为基准。 |
| A7 | 8 | 9 | D3 | I/O | 输入/输出 7。以 VCCA 为基准。 |
| A8 | 9 | 10 | E3 | I/O | 输入/输出 8。以 VCCA 为基准。 |
| OE | 10 | 6 | D4 | I | 输出使能。将 OE 引脚拉为低电平,使所有输出处于三态模式。以 VCCA 为基准。 |
| GND | 11 | 15 | D1 | S | 接地 |
| B8 | 12 | 11 | E2 | I/O | 输入/输出 8。以 VCCB 为基准。 |
| B7 | 13 | 12 | D2 | I/O | 输入/输出 7。以 VCCB 为基准。 |
| B6 | 14 | 13 | E1 | I/O | 输入/输出 6。以 VCCB 为基准。 |
| B5 | 15 | 14 | C2 | I/O | 输入/输出 5。以 VCCB 为基准。 |
| B4 | 16 | 17 | B1 | I/O | 输入/输出 4。以 VCCB 为基准。 |
| B3 | 17 | 18 | B2 | I/O | 输入/输出 3。以 VCCB 为基准。 |
| B2 | 18 | 19 | A1 | I/O | 输入/输出 2。以 VCCB 为基准。 |
| VCCB | 19 | 16 | C1 | S | B 端口电源。1.65V ≤ VCCB ≤ 5.5V。 |
| B1 | 20 | 20 | A2 | I/O | 输入/输出 1。以 VCCB 为基准。 |
| 散热焊盘 | — | — | 对于 RKS 封装,外露的中心散热焊盘必须接地。 | ||