ZHCSXL0A December   2024  – February 2025 TXB0108-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  处理额定值
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  时序要求:VCCA = 1.2 V
    7. 5.7  时序要求:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    8. 5.8  时序要求:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    9. 5.9  时序要求:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    10. 5.10 时序要求:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    11. 5.11 开关特性:VCCA = 1.2 V
    12. 5.12 开关特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    13. 5.13 开关特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    14. 5.14 开关特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    15. 5.15 开关特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    16. 5.16 工作特性
    17. 5.17 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 架构
      2. 7.3.2 输入驱动器要求
      3. 7.3.3 输出负载注意事项
      4. 7.3.4 启用和禁用
      5. 7.3.5 I/O 线路上的上拉或下拉电阻
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 接收文档更新通知
    2. 11.2 支持资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

说明

这个 8 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.2V 至 3.6V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.65V 至 5.5V。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。VCCA 不应超过 VCCB。

当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。

TXB0108-Q1 被设计成由 VCCA 为 OE 输入电路供电。

该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。

为确保在加电或断电期间处于高阻态,应将 OE 通过下拉电阻器接至 GND;该电阻器的最小值取决于驱动器的拉电流能力。

器件信息
器件型号封装 (1)封装尺寸(标称值)
TXB0108QPW-Q1TSSOP (20)6.50mm x 4.40mm
TXB0108QRKS-Q1VQFN (20)4.50mm x 2.50mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
TXB0108-Q1 TXB0108-Q1 典型应用方框图TXB0108-Q1 典型应用方框图