ZHCSXK5 September 2024 TPS26750
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVIN_3V3,ActSrc | 流入 VIN_3V3 的电流 | 工作拉电流模式:VVBUS = 5.0V,VVIN_3V3 = 3.3V | 3 | mA | ||
| IVIN_3V3,ActSnk | 流入 VIN_3V3 的电流 | 工作灌电流模式:22V ≥ VVBUS ≥ 4.0V,VVIN_3V3 = 3.3V | 3 | 6 | mA | |
| IVIN_3V3,IdlSrc | 流入 VIN_3V3 的电流 | 空闲拉电流模式:VVBUS = 5.0V,VVIN_3V3 = 3.3V | 1.0 | mA | ||
| IVIN_3V3,IdlSnk | 流入 VIN_3V3 的电流 | 空闲灌电流模式:22V ≥ VVBUS ≥ 4.0V,VVIN_3V3 = 3.3V | 1.0 | mA | ||
| PMstbySnk | 现代待机灌电流模式下流入 PP5V 和 VIN_3V3 的功率 | CCm 悬空,VCCn = 0.4V,VPP5V = 5V,VVIN_3V3 = 3.3V,VVBUS = 5.0V,POWER_PATH_EN 被禁用,并且 TJ = 25°C | 4.1 | mW | ||
| PMstbySrc | 现代待机拉电流模式下流入 PP5V 和 VIN_3V3 的功率 | CCM 悬空,CCn 通过 5.1kΩ 连接到 GND,VPP5V = 5V,VVIN_3V3 = 3.3V,IVBUS = 0,TJ = 25°C | 4.5 | mW | ||
| IPP5V,Sleep | 流入 PP5V 的电流 | 睡眠模式:VPA_VBUS = 0V,VVIN_3V3 = 3.3V | 2 | µA | ||
| IVIN_3V3,Sleep | 流入 VIN_3V3 的电流 | 睡眠 模式:VVBUS = 0V,VVIN_3V3 = 3.3V | 56 | µA | ||