ZHCSXK5 September 2024 TPS26750
PRODUCTION DATA
TPS26750 支持可编程电源 (PPS) 拉电流和灌电流。当 TPS26750 协商 PPS 合约作为供电方时,器件会启用高压电源路径(D 型号为 PPHV,S 型号为 PPEXT),并与受支持的 TI 电池充电器(BQ25792 和 BQ25756)进行通信,以提供协商的电压。根据 PD 3.1 规范,TPS26750 仅支持 5V 至 21V 范围内的 PPS,可通过应用程序自定义工具进行启用。