ZHCSXK0B March   2022  – May 2025 TPS388R0-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 I2C
      2. 7.3.2 自动屏蔽 (AMSK)
      3. 7.3.3 PEC
      4. 7.3.4 VDD
      5. 7.3.5 MON
      6. 7.3.6 NIRQ
      7. 7.3.7 NRST
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 内置自检和配置负载
        1. 7.4.1.1 BIST 执行注意事项
      2. 7.4.2 TPS38800-Q1 上电
      3. 7.4.3 常规监控
        1. 7.4.3.1 IDLE 监测
        2. 7.4.3.2 ACTIVE 监测
        3. 7.4.3.3 序列监控 1
          1. 7.4.3.3.1 ACT 转换 0→1
          2. 7.4.3.3.2 SLEEP 转换 1→0
          3. 7.4.3.3.3 SLEEP 转换 0→1
        4. 7.4.3.4 序列监控 2
          1. 7.4.3.4.1 ACT 转换 1→0
    5. 7.5 寄存器映射
      1. 7.5.1 寄存器概览
        1. 7.5.1.1 BANK0 寄存器
        2. 7.5.1.2 BANK1 寄存器
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 多通道序列发生器和监视器
      2. 8.2.2 设计要求
      3. 8.2.3 详细设计过程
      4. 8.2.4 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 电源指南
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件命名规则
    2. 9.2 文档支持
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

2.6V <= VDD <= 5.5V,NIRQ、NRST 电压 = 10kΩ 至 VDD,NIRQ、NRST 负载 = 10pF,并且在自然通风条件下的工作温度范围(–40°C 至 125°C)内测得(除非另有说明)。典型值为 TJ = 25°C 下的值,在典型条件 VDD = 3.3V 下。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
常用参数
VDD 输入电源电压  2.6 5.5 V
VDDUVLO 上升阈值 2.67 2.81 V
下降阈值 2.48 2.60 V
VPOR 上电复位电压(2) 1.65 V
IDD_Active 输入到 VDD 引脚的电源电流(MON = HF 有效)
ACT = 高电平,SLEEP = 高电平
 
VDD <= 5.5V  1.55 2 mA
IDD_Sleep 输入到 VDD 引脚的电源电流(MON = HF 有效)
ACT = 高电平,Sleep = 低电平,I2C = 睡眠功率位设定为 1
VDD <= 5.5V  1.55 2 mA
IDD_Idle 输入到 VDD 引脚的电源电流
ACT = 低电平,空闲状态 I2C 工作和 OVLF 监控
VDD <= 5.5V 
>10ms BIST
200 280 µA
IDD_Deep Sleep 输入到 VDD 引脚的电源电流(MON = HF 有效),ACT = 高电平 Sleep = 低电平,I2C = 睡眠功率位设定为 0 VDD <= 5.5V  275 380 µA
VMONX MON 电压范围 0.2 5.5 V
IMONX 输入电流 MONx 引脚 VMON = 5V 20 µA
IMONX_ADJ ADJ 版本的输入电流 (1x) VMON = 5V 0.1 µA
VMON_HF 1x 模式(无调节) 0.2 1.475 V
4x 调节 0.8 5.5 V
阈值 granularity_HF 1x 模式(无调节)LSB 5 mV
4x 模式(带调节)LSB 20 mV
Accuracy_HF VMON 0.2V≤VMONX≤1.0V -6 6 mV
1.0V<VMONX≤1.475V  -7.5 7.5 mV
1.475V<VMONX≤2.95V  -0.6 0.6 %
VMONX>2.95V  -0.5 0.5 %
VHYS_HF UV、OV 引脚上的迟滞(迟滞与跳闸点 ((UV),(OV)) 相关)(1) 0.2V≤VMONX≤1.475V  5 11 mV
1.475V<VMONX≤2.95V  9 16
VMONX>2.95V 17 28 mV
VHYS_HF UV、OV 引脚上的迟滞(迟滞与跳闸点 ((UV),(OV)) 相关)(1) 迟滞禁用可订购 0 mV
MON_OFF 关闭电压阈值 受监控的 VMON 下降沿 140 215 mV
ILKG 输出漏电流 -NIRQ VDD=VNIRQ=5.5V 300 nA
ACT_L 逻辑低电平输入  DEV_CONFIG.SOC_IF1=1 0.36 V
ACT_H 逻辑高电平输入  DEV_CONFIG.SOC_IF1=1 0.84 V
SLEEP_L 逻辑低电平输入  DEV_CONFIG.SOC_IF1=1 0.36 V
SLEEP_H 逻辑高电平输入  DEV_CONFIG.SOC_IF1=1 0.84 V
ACT 内部下拉电阻 100 kΩ
SLEEP 内部下拉电阻 100 kΩ
UV,OV 步长/分辨率 0.2V<VMONX≤1.475V 5 mV
0.8V<VMONX<5.5V 20
VOL 低电平输出电压-NIRQ NIRQ、5.5V/5mA 100 mV
Ilkg(OD) 开漏输出漏电流-NIRQ NIRQ 引脚处于高阻抗状态,VNIRQ = 5.5,非有效状态 90 nA
VOL 低电平输出电压-NRST NRST,5.5V/5mA 100 mV
Ilkg(OD) 开漏输出漏电流-NRST NRST 引脚处于高阻抗状态,VNRST = 5.5,非有效状态 90 nA
IADDR ADDR 引脚电流 20 µA
I2C ADDR (十六进制格式) R=5.36k 0x30
R=16.2k 0x31
R=26.7k 0x32
R=37.4k 0x33
R=47.5k 0x34
R=59.0k 0x35
R=69.8k 0x36
R=80.6k 0x37
TSD 热关断 155
TSD Hys 热关断迟滞 20
RS 遥感范围 -100 100 mV
I2C 电气规格
CB SDA 和 SCL 的容性负载 400 pF
SDA、SCL 低电平阈值 1.2V 配置可订购 0.36 V
SDA、SCL 高电平阈值 1.2V 配置可订购 0.84 V
SDA、SCL 低电平阈值 3.3V 配置可订购 0.99 V
SDA、SCL 高电平阈值 3.3V 配置可订购 2.31 V
SDA、SCL 低电平阈值 1.8V 配置可订购 0.54 V
SDA、SCL 高电平阈值 1.8V 配置可订购 1.26 V
SDA VOL IOL = 5mA 0.4 V
迟滞与跳闸点(VIT-(UV)、VIT+(OV))相关。
VPOR 是受控输出状态下的最小 VDDX 电压电平。