ZHCSXK0B March 2022 – May 2025 TPS388R0-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常用参数 | ||||||
| tBIST | 具有 BIST 时的 POR 就绪时间,TEST_CFG.AT_POR=1 | 包括 OTP 负载 | 12 | ms | ||
| tNBIST | 不具有 BIST 时的 POR 就绪时间,TEST_CFG.AT_POR=0 | 包括 OTP 负载 | 2 | ms | ||
| BIST | BIST 时间,TEST_CFG.AT_POR=1 或 TEST_CFG.AT_SHDN=1 | 10 | ms | |||
| tI2C_ACT | 从 BIST 完成开始激活 I2C | 0 | µs | |||
| tSEQ_Range | 序列时间戳范围,ACT 或 SLEEP 边沿到计数器最大值 | 4 | s | |||
| tSEQ_LSB | 序列时间戳分辨率 | 50 | µs | |||
| tMON_ACT | 从 ACT 上升沿激活监控 | 10 | µs | |||
| tNIRQ | 故障检测到 NIRQ 置为有效的延迟(OV/UV 故障除外) | 25 | µs | |||
| tPD_NIRQ_1X | HF 故障传播检测延迟(默认抗尖峰脉冲滤波器)包括数字延迟 | VIT_OV/UV +/- 100mV | 650 | ns | ||
| tPD_NIRQ_4X | HF 故障传播检测延迟(默认抗尖峰脉冲滤波器)包括数字延迟 | VIT_OV/UV +/- 400mV | 750 | ns | ||
| td(nRST) | 故障检测到 NRST 置为有效的延迟(OV/UV 故障除外) | 25 | µs | |||
| tPD_NRST_1X | HF 故障传播检测延迟(默认抗尖峰脉冲滤波器)包括数字延迟 | VIT_OV/UV +/- 100mV | 650 | ns | ||
| tPD_NRST_4X | HF 故障传播检测延迟(默认抗尖峰脉冲滤波器)包括数字延迟 | VIT_OV/UV +/- 400mV | 750 | ns | ||
| tSEQ_ACC | 序列时间戳的精度 | -5 | 5 | % | ||
| tD | RESET 延时时间 | I2C 寄存器延时时间=000 | 200 | µs | ||
| I2C 寄存器延时时间=001 | 1 | ms | ||||
| I2C 寄存器延时时间=010 | 10 | ms | ||||
| I2C 寄存器延时时间=011 | 16 | ms | ||||
| I2C 寄存器延时时间=100 | 20 | ms | ||||
| I2C 寄存器延时时间=101 | 70 | ms | ||||
| I2C 寄存器延时时间=110 | 100 | ms | ||||
| I2C 寄存器延时时间=111 | 200 | ms | ||||
| tGI_R | 通过 I2C 实现 UV 和 OV 去抖范围 | FLT_HF(N) | 0.1 | 102.4 | µs | |
| I2C 时序特性 | ||||||
| fSCL | 串行时钟频率 | 标准模式 | 100 | kHz | ||
| fSCL | 串行时钟频率 | 快速模式 | 400 | kHz | ||
| fSCL | 串行时钟频率 | 超快速模式 | 1 | MHz | ||
| tLOW | SCL 低电平时间 | 标准模式 | 4.7 | µs | ||
| tLOW | SCL 低电平时间 | 快速模式 | 1.3 | µs | ||
| tLOW | SCL 低电平时间 | 超快速模式 | 0.5 | µs | ||
| tHIGH | SCL 高电平时间 | 标准模式 | 4 | µs | ||
| tHIGH | SCL 高电平时间 | 超快速模式 | 0.26 | µs | ||
| tSU;DAT | 数据建立时间 | 标准模式 | 250 | ns | ||
| tSU;DAT | 数据建立时间 | 快速模式 | 100 | ns | ||
| tSU;DAT | 数据建立时间 | 超快速模式 | 50 | ns | ||
| tHD;DAT | 数据保持时间 | 标准模式 | 10 | 3450 | ns | |
| tHD;DAT | 数据保持时间 | 快速模式 | 10 | 900 | ns | |
| tHD;DAT | 数据保持时间 | 超快速模式 | 10 | ns | ||
| tSU;STA | 启动或重复启动条件的建立时间 | 标准模式 | 4.7 | µs | ||
| tSU;STA | 启动或重复启动条件的建立时间 | 快速模式 | 0.6 | µs | ||
| tSU;STA | 启动或重复启动条件的建立时间 | 超快速模式 | 0.26 | µs | ||
| tHD:STA | 启动或重复启动条件的保持时间 | 标准模式 | 4 | µs | ||
| tHD:STA | 启动或重复启动条件的保持时间 | 快速模式 | 0.6 | µs | ||
| tHD:STA | 启动或重复启动条件的保持时间 | 超快速模式 | 0.26 | µs | ||
| tBUF | STOP 与 START 条件之间的总线空闲时间 | 标准模式 | 4.7 | µs | ||
| tBUF | STOP 与 START 条件之间的总线空闲时间 | 快速模式 | 1.3 | µs | ||
| tBUF | STOP 与 START 条件之间的总线空闲时间 | 超快速模式 | 0.5 | µs | ||
| tSU;STO | 停止条件的建立时间 | 标准模式 | 4 | µs | ||
| tSU;STO | 停止条件的建立时间 | 快速模式 | 0.6 | µs | ||
| tSU;STO | 停止条件的建立时间 | 超快速模式 | 0.26 | µs | ||
| trDA | SDA 信号的上升时间 | 标准模式 | 1000 | |||
| trDA | SDA 信号的上升时间 | 快速模式 | 20 | 300 | ns | |
| trDA | SDA 信号的上升时间 | 超快速模式 | 120 | ns | ||
| tfDA | SDA 信号的下降时间 | 标准模式 | 300 | ns | ||
| tfDA | SDA 信号的下降时间 | 快速模式 | 1.4 | 300 | ns | |
| tfDA | SDA 信号的下降时间 | 超快速模式 | 6.5 | 120 | ns | |
| trCL | SCL 信号的上升时间 | 标准模式 | 1000 | ns | ||
| trCL | SCL 信号的上升时间 | 快速模式 | 20 | 300 | ns | |
| trCL | SCL 信号的上升时间 | 超快速模式 | 120 | ns | ||
| tfCL | SCL 信号的下降时间 | 标准模式 | 300 | ns | ||
| tfCL | SCL 信号的下降时间 | 快速模式 | 6.5 | 300 | ns | |
| tfCL | SCL 信号的下降时间 | 超快速模式 | 6.5 | 120 | ns | |
| tSP | 被抑制的 SCL 和 SDA 尖峰的脉冲宽度 | 标准模式、快速模式和超快速模式 | 50 | ns | ||